arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GAP 32-090-AS 유사 그림

GAP 32-090-AS

앵글 평행 그리퍼

ID 314625

앵글 평행 그리퍼 GAP, 크기: 32, 공압, 파지력 유지장치 포함: AS (스프링 닫힘)

  • 죠당 스트로크: 2 mm
  • 폐쇄력: 430 N
  • 개방 각도: 90 °
  • 최대 주위 온도: 60 °C
죠당 스트로크 [mm] 2.0
폐쇄력 [N] 430.0
폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] 476.0
최소 탄성력 [N] 180.0
죠당 개방 각도 [°] 90.0
중량 [kg] 1.33
권고 공작물 중량 [kg] 1.25
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 36.5
최소 작동 압력 [bar] 4.5
최대 작동 압력 [bar] 6.5
정격 가동 압력 [bar] 6.0
폐쇄 시간 [s] 0.45
개방 시간 [s] 0.34
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 65.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.25
척 죠당 최대 허용 관성 [kgcm²] 14.87
IP 보호등급 40
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 60.0
반복 정밀도 [mm] 0.05
모멘트 Mx 최대 [Nm] 12.9
모멘트 My 최대 [Nm] 12.6
모멘트 Mz 최대 [Nm] 4.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 590.0
파지력 유지 버전 예

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Schließmoment
ist die arithmetische Summe des an jeder Backe wirkenden Einzelmomentes.

Fingerlänge
wird ab derselben Bezugsfläche wie der Abstand P in Richtung der Hauptachse gemessen.

Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Hüben.

Werkstückgewicht
wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.

Schließ- und Öffnungszeiten
sind reine Bewegungszeiten der Grundbacken ohne anwendungsspezifische Greiferfinger. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.

Wirkprinzip
Zwangsgeführte Kniehebelkinematik

Gehäusematerial
Aluminiumlegierung, eloxiert

Grundbackenmaterial
Stahl

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage

Lieferumfang
Greifer in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.

Greifkrafterhaltung
über Variante mit mechanischer Greifkrafterhaltung oder Druckerhaltungsventil SDV-P möglich