UWG 32
각도 그리퍼
ID 305101
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
각도 그리퍼 UWG, 크기: 32, 공압
- 개방 각도: 8 °
- 폐쇄 시기: 0.8 Nm
- 최대 주위 온도: 90 °C
기술 세부 정보
| 죠당 개방 각도 [°] | 8.0 |
|---|---|
| 죠당 폐쇄 각도 [°] | 2.0 |
| 폐쇄 시기 [Nm] | 0.8 |
| 중량 [kg] | 0.058 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 0.21 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 0.3 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.013 |
| 개방 시간 [s] | 0.03 |
| IP 보호등급 | 30 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 90.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.05 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 0.2 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.2 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 3.0 |
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
이중 작동, 유도 역학
하우징 재료
알루미늄
베이스 죠 재료
알루미늄
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
제공 범위
선회 피팅, 중앙 슬리브, 제조업체 선언서가 포함된 조립 및 사용 설명서
파지력 유지
스프링을 이용하여 상시 통합 및 SDV-P 압력 유지 밸브를 통해 통합 가능