arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
RCG 46-0 유사 그림

RCG 46-0

ID 1556170

원형 셀 그리퍼 RCG, 크기: 46, 공압, 센터링: 0

  • 최대 주위 온도: 50 °C
자기 유지력* [N] ≥ 70
작동 방법 공압
최소 작동 압력 [bar] 3.0
최대 작동 압력 [bar] 8.0
더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] 19.4
공작물 감지
피스톤 스크로크 모니터링
파지력 유지
전환 시간 [s] 0.05
최소 주위 온도 [°C] 0.0
최대 주위 온도 [°C] 50.0
중량 [kg] 0.25
*자기 유지력은 원형 셀이 그리퍼와 접촉된 상태에서 측정됩니다(히루민 소재, 벽 두께 0.8mm).

시리즈에 관한 일반 참고 사항

잔류 자력
자석이 비활성화되면 잔류 자력이 1 N 미만이므로 배터리 셀을 공정에 안전하게 적층할 수 있습니다.

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

보증
12개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링, 잠금 나사

파지력 유지
압축 공기가 고장날 경우 영구적 마그넷의 원리에 의해 제공됩니다.