MPC 075
ID 1343465
- Zdvih na čelist: 7.5 mm
- Zavírací síla: 110 N
- Otevírací síla: 110 N
- Max. okolní teplota: 60 °C
Technické údaje
| Corsa per griffa [mm] | 7.5 |
|---|---|
| Forza in chiusura [N] | 110.0 |
| Forza in apertura [N] | 110.0 |
| Forza di chiusura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 120.0 |
| Forza di apertura (con lunghezze dita di 0 mm) [N] | 120.0 |
| Peso [kg] | 0.21 |
| Peso del pezzo raccomandato [kg] | 0.55 |
| Volume del cilindro per corsa doppia [cm³] | 4.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 2.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 8.0 |
| Pressione d'esercizio nominale [bar] | 6.0 |
| Tempo di chiusura [s] | 0.06 |
| Tempo di apertura [s] | 0.06 |
| Lunghezza griffe max. consentita [mm] | 35.0 |
| Peso max. consentito per griffa [kg] | 0.072 |
| Classe di protezione IP | 30 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 60.0 |
| Precisione di ripetibilità [mm] | 0.02 |
| Lunghezza X [mm] | 75.0 |
| Larghezza Y [mm] | 40.0 |
| Altezza Z [mm] | 26.5 |
| Coppia Mx max [Nm] | 4.0 |
| Coppia My max. [Nm] | 4.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 4.0 |
| Forza assiale max. Fz max. [N] | 190.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Maximal zulässige Auskragung
Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Dimensioni e carichi massimi
Le coppie e le forze indicate sono valori statici, valgono per ciascuna ganascia base e possono subentrare contemporaneamente. I carichi possono aggiungersi alla coppia generata dalla stessa forza di presa.
Maximal zulässige Auskragung
Forza di presa
- Osa X:
- Lunghezza delle dita
- Osa Y:
- Forza di presa
Sporgenza max. consentita
Lmaxcorrisponde alla lunghezza massima consentita delle griffe, vedi la tabella dati tecnici
- green
- Campo ammissibile
- grey
- Campo non ammissibile
General notes about the series
Gripping force
is the arithmetic sum of the individual force applied to each jaw at distance P (see illustration).
Finger length
is measured from the reference surface as the distance P in direction to the main axis. The maximum permissible finger length applies until the nominal operating pressure is achieved. With higher pressures, the finger length must be reduced proportionally to the nominal operating pressure.
Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end Position for 100 consecutive strokes.
Workpiece weight
is calculated for force-fit gripping with a coefficient of static friction of 0.1 and a safety factor of 2 against workpiece slippage at acceleration due to gravity g. For form-fit or capture gripping, there are significantly higher permissible workpiece weights.
Closing and opening times
are movement times of the base jaws only, without application-specific gripper fingers. Valve switching times, hose fill times, or PLC reaction times are not included, and are to be considered when cycle times are calculated.
Operating principle
synchronized double piston
Warranty
12 months
Service life characteristics
on request
Maintenance and repair
is not envisaged. The gripper is maintenance-free. In the event of a defect, the entire gripper is replaced.
Scope of delivery
Accessory kit with centering pins, assembly instructions (operating manual with declaration of incorporation is available online)
Gripping force maintenance
possible with pressure maintenance valve SDV-P