PG
범용 그리퍼
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
민감성 파지력 제어 및 롱 스트로크가 특징인 서보 전동식 2조 평행 그리퍼입니다.
설명
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 전자식 파지력 조절
민감한 워크피스를 안전하게 잡을 수 있습니다. - 68 mm의 롱 스트로크로
워크피스를 유연하게 처리할 수 있습니다. - 완전 통합 제어 및 전동장치로
탈중앙화된 제어 시스템을 구성할 수 있습니다. - 다목적 액추에이터 옵션으로
PROFIBUS-DP 또는 CAN을 통해 기존 제어 컨셉에 간단히 통합 - 표준 연결 요소 및 통합 제어 개념
다른 메카트로닉 모듈과 다양하게 조합할 수 있습니다.
옵션 및 특별 정보
- 내장 전자장치
전동식 그리퍼 제어는 완전 통합된 제어장치 및 전동장치를 통해 이루어집니다. 그러므로 이 모듈에 제어 유닛을 추가로 설치할 필요가 없습니다. - 간편한 통합
커뮤니케이션 유형으로 PROFIBUS DP 또는 CAN과 같은 다양한 범위의 인터페이스를 이용할 수 있습니다. 그 덕분에 산업용 버스 네트워크를 구성할 수 있으며, 기존 제어 컨셉과 간편한 통합이 보장됩니다. - 연결 캡 DMI
DMI 연결 캡을 그리퍼를 전력 공급원이나 더 놓은 레벨의 제어 유닛에 연결하는데 사용할 수 있습니다. 이는 포함되지 않으며 별도 구매해야 합니다.