PLG 20-XXX-2-ASY
- 죠당 스트로크: 400 mm
- 폐쇄력: 1650 N
- 개방력: 2000 N
- 최대 주위 온도: 90 °C
기술 세부 정보
핑거 버전 | 김 |
---|---|
동기화 | 비동기 |
죠당 최소 스트로크 [mm] | 100 |
죠당 최대 스트로크 [mm] | 400 |
폐쇄력 [N] | 1650 |
개방력 [N] | 2000 |
무게* [kg] | 24.35 |
스트로크 1mm당 추가 질량** [kg] | 0.05 |
권고 공작물 중량 [kg] | 8.25 |
최소 작동 압력 [bar] | 2 |
최대 작동 압력 [bar] | 6 |
정격 가동 압력 [bar] | 6 |
폐쇄 시간 [s] | 0.8 |
개방 시간 [s] | 1 |
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 800 |
핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 15 |
IP 보호등급 | 30 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 90 |
반복 정밀도 [mm] | 0.03 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 195 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 590 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 220 |
홀딩 포스 위치 클램핑 *** [N] | 1600 |
최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 2500 |
*추가 옵션 없이 죠당 100mm 스트로크인 기본 변형과 관련됨
**추가 옵션이 없는 기본 이형을 나타냅니다.
***위치 클램핑이 있는 버전 참조
최대 로드
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
파지력, I.D. 그리핑
모멘트 로드
핑거 버전: 짧은 핑거 길이
핑거 버전: 긴 핑거 길이
최대 로드
표시된 모멘트와 포스는 정적인 값이며 각 베이스 죠에 적용되어 동시에 나타날 수 있습니다. 파지력 자체에 의해 발생하는 모멘트 외에 하중이 발생할 수 있습니다. 모멘트 하중에 대한 다이어그램 또한 참조하십시오.
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
- X축:
- 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
파지력, I.D. 그리핑
- X축:
- 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
모멘트 로드
핑거 버전: 짧은 핑거 길이
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
핑거 버전: 긴 핑거 길이
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다. 최대 허용 가능한 핑거 길이는 정격 동작 압력이 달성될 때까지 적용됩니다. 압력이 더 높아지면 핑거 길이가 정격 동작 압력에 비례하여 감소해야 합니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으며, 이는 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
온라인 구성기로 도달하는 방법
컨피규레이터는 SCHUNK 웹사이트 또는 https://schunk.com/kr/ko/konfigurator-plg 직접 액세스할 수 있습니다.
홀딩 포스 위치 클램핑
설치된 클램핑 요소 2개의 피스톤 로드에 대해 클램핑 포스의 합을 설명합니다.
하우징 재료
알루미늄 합금
베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄
보증
12개월
제공 범위
핑거 마운팅용 센터링 슬리브, AKO EN ISO...를 갖춘 이형의 그리퍼 마운팅용 마운팅 재료, 조립 지침(온라인에서 제공되는 통합 선언이 포함된 사용 설명서).