IN 40-S-M12
근접 유도 스위치
ID 301674
근접 유도 스위치 IN
- 전환점의 수: 1
- 전환 거리: 0.8 mm
- 실린더 센서
- 센서 지름: 4 mm
- 스위칭 유형: NPN
- 폐쇄기
- 케이블 길이: 30 cm
- 전기 연결: M12 커넥터, 3핀
- 정격 전압: 24 V
기술 세부 정보
측정 원리 | 유도 |
---|---|
전환 기능 | 폐쇄기 |
전환 유형 | NPN |
전환점의 수 | 1 |
전환 거리 [mm] | 0.8 |
정격 전환 거리에서의 전환 히스테리시스 | < 5% |
최대 전환 주파수 [Hz] | 3000 |
최소 주위 온도 [°C] | -25 |
최대 주위 온도 [°C] | 70 |
센서의 LED 디스플레이 | 예 |
전압 유형 | DC |
정격 전압 | 24 |
최소 작동 전압 | 10 |
최대 작동 전압 | 30 |
전압 하강 [V] | 0.6 |
최대 전환 전류 | 0.2 |
단락 방지 | 예 |
극성 반전 방지 | 예 |
하우징 재료 | 스테인리스강 |
케이블 커넥터/케이블 엔드 | M12 커넥터, 3핀 |
케이블 길이 L [cm] | 30 |
케이블 직경 D [mm] | 3.5 |
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 3x0.14mm² |
케이블 덮개 재료 | PUR |
최소 휨 반경(동적) [mm] | 35 |
최소 휨 반경(정적) [mm] | 17.5 |
중량 | 0.02 |
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
보호 클래스 | II |
드릴링 유제 저항성 * | 예 |
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).
시리즈에 관한 일반 참고 사항
SCHUNK 그리핑 모듈, 회전 및 리니어 모듈, 로봇 액세서리는 적절한 SCHUNK 센서로 모니터링해야 합니다. 모든 것이 서로 맞도록 조정되어 있기 때문입니다.
전환 거리, 전환 기능, 히스테리시스, 전압 등 핵심 특성이 충분히 유사하다면, 일반적으로 SCHUNK의 유도성 근접 스위치(IN, INK) 대신 다른 제조업체의 근접 스위치를 사용하는 것도 가능합니다.
SCHUNK 제품에 통합되는 다른 제조업체의 센서는 탁월한 전환 결과를 제공는 경우가 거의 없습니다. 게다가 SCHUNK는 그러한 제품의 올바른 기능이나 기능적인 안전을 보장할 수 없습니다.