arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MMSK 22-PI2-S-PNP 유사 그림

MMSK 22-PI2-S-PNP

프로그래밍 가능한 자기 스위치

ID 301182

프로그램 가능한 마그네틱 스위치 MMS 22-PI2, 학습 기능, C 슬롯

  • 전환점의 수: 2
  • 스위칭 유형: PNP
  • 폐쇄기
  • 케이블 길이: 200 cm
  • 전기 연결: 와이어 스트랜드 열기
  • 정격 전압: 24 V
측정 원리 자기
전환 기능 폐쇄기
전환 유형 PNP
전환점의 수 2
학습 기능
전형적인 전환 시간 [s] 0.001
최대 전환 주파수 [Hz] 1000.0
최소 주위 온도 [°C] -20.0
최대 주위 온도 [°C] 80.0
센서의 LED 디스플레이
전압 유형 DC
정격 전압 24.0
최소 작동 전압 10.0
최대 작동 전압 30.0
전압 하강 [V] 2.0
최대 전환 전류 25.0
단락 방지
극성 반전 방지
하우징 재료 PA
케이블 커넥터/케이블 엔드 와이어 스트랜드 열기
케이블 길이 L [cm] 200.0
케이블 직경 D [mm] 2.55
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) 4x 0,05mm2
케이블 덮개 재료 PUR
최소 휨 반경(동적) [mm] 25.5
최소 휨 반경(정적) [mm] 12.75
중량 [kg] 0.04
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) 67
보호 클래스 III
드릴링 유제 저항성 *
* 컷팅 유제 테스트됨: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 및 Oemeta 760(1008339).

モデルシリーズに関する一般注意事項

SCHUNKのグリッパー、旋回モジュール、リニア軸、ロボットアクセサリには、必ずSCHUNK製の適切なセンサーを使用してモニタリングしてください。これらは互いに最適な組み合わせとなるよう設計されています。

センサーと製品との調整は、磁石の種類と強さ、クリアランス、磁石とセンサーを隔てる壁の厚さと材質などのパラメータの兼ね合いにや、センサーのアラインメントと感度により特定されます。

ただし、他のメーカーのセンサーをシュンク製品と一緒に使用しても、優れたスイッチング結果が得られることはほとんどありません。また、当社は製品が適切または安全に機能することを保証できません。

高精度センサーにより、ティーチング温度と作業温度の差が 30 K を超えることはありません。

ハウジングの材質
PA

ケーブル被覆材料
PUR

型式
センサーの溝でクランプ、ソケットヘッドネジで固定

保証
24 カ月