arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
V2-M12 유사 그림

V2-M12

센서 디스트리뷰터

ID 301776

센서 디스트리뷰터 V, 크기: V2

  • 연결: M12
  • 와이어 수: 4
  • 케이블 길이: 3 m
  • 정격 전압: 24 V
  • 최대 전류: 2 A
연결 소켓 M12
케이블 길이 [m] 3.0
케이블 직경 [mm] 4.5
정격 전압 [V] 24.0
최소 전압 [V] 10.0
최대 전압 [V] 30.0
와이어당 최대 전류 [A] 2.0
최대 전류 [A] 2.0
최소 주위 온도 [°C] -5.0
최대 주위 온도 [°C] 70.0

하우징 재료
PA 6 GF 30, 검은색

케이블 코팅 재료
PUR

보증
24개월

제공 범위
전체 구성에는 미사용 연결부를 막을 수 있는 씰링 플러그와 이름 레이블 1세트가 포함됩니다.