arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SVH rechte Hand 유사 그림

SVH rechte Hand

5 핑거 서보-전기 그리핑 핸드

ID 1545592

5 핑거 서보-전기 그리핑 핸드 SVH, 크기: , 오른쪽, 전동식, 오른쪽, 통신 인터페이스: RS 485

  • 전원공급장치: 24 V
전체 길이 [mm] 242.5
핸드 너비 [mm] 92.0
핑거 수 5.0
축 수 20.0
최대 핑거 너비 [mm] 92.0
인간 손 비율 1:1
자유도 20.0
엄지 자유도 2.0
검지 자유도 2.0
중지 자유도 2.0
약지 자유도 1.0
소지 자유도 1.0
손 펴기 자유도 1.0
중량 [kg] 1.3
IP 보호등급 20
정격 전압 [V] 24.0
통신 인터페이스 RS 485

시리즈에 관한 일반 참고 사항

핑거 소재
알루미늄 합금

공작물 중량
인간-로봇 협업 애플리케이션의 경우 최대 0.85kg입니다. 기타 응용 분야 및 끼워맞춤식 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
최소 폐쇄 및 개방 시간은 핑거의 최대 속도, 전류 제한이 없는 최대 가속(최대 전류), 핑거당 최대 허용 가능한 질량 준수 시의 이동 시간에만 해당합니다.

작동
전기, 서보 모터를 통해

정격 전류
영구적으로 구동 가능. 공칭 전류를 초과하여 최대 전류까지의 모든 전류에 대해 개별 작동 설명서의 참고 사항을 준수해야 합니다.

작동 원리
스핀들 가이드

하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리

보증
12개월

제공 범위
알루미늄 상자의 SVH 핸드