arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
S3A-G5 315 유사 그림

S3A-G5 315

3축 그립 죠

ID 1471188

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 3축 그립 죠
  • 그립 스텝 및 그라운드 클램핑 페이스 포함
  • 죠 인터페이스: 1.5 mm x 60°
  • 적합한 대상: TANDEM 2-죠 클램프 크기 315
기술 데이터:
  • 치수: 160 x 87 x 42.5 mm
  • 그립 스텝: 5 mm
  • 중량: 5.61 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 24.5 - 219 mm
  • Grip-Stufe: 42.5 - 237 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 80.5 - 275 mm
  • Grip-Stufe: 98.5 - 293 mm
Breedte [mm] 160.0
Hoogte [mm] 42.5
Geschikt voor 315
Gewicht [kg] 5.61

Levering
3-assige klem, zonder montageschroeven