arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
S5A-G5 160

S5A-G5 160

5-axis grip jaw

ID 1471198

System jaws, standard

Product features:
  • 5-axis grip jaw
  • With grip step and ground clamping face
  • Jaw interface: 1.5 mm x 60°
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 160
Technical data:
  • Dimensions: 80 x 58,5 x 50 mm
  • grip step: 5 mm
  • Weight: 0.8 kg
Spannbereiche Backenstellung 1:
  • Glatte Stufe: 13 - 73 mm
  • Grip-Stufe: 22 - 82 mm
  • Spannbereich Backenstellung 2:
  • Glatte-Stufe: 66 - 126 mm
  • Grip-Stufe: 75 - 135 mm
宽度 [mm] 80.0
高度 [mm] 50.0
适用于 160
重量 [kg] 0.8

标配范围
5 轴夹爪;无安装螺纹