arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SG5A 125-77.8-40

SG5A 125-77.8-40

5-assige klauwen

IDnr. 1322988

Op voorraad
Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • 5-Achs-Backe, grip
  • Schnittstelle 1: W-125-2
  • Passend zu: KSX 125, KSX-C 125
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 77,8 x 40 mm
  • Spannstufe: 18 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.7 kg
Breite [mm] 125.0
Tiefe [mm] 77.8
Höhe [mm] 40.0
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.7

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben