arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
BSA 30 图片仅供参考

BSA 30

卡爪转动夹具

ID 119112

BSA 30, 卡爪转动夹具 重型设计
  • 内径 I: 256 mm
  • 外径 A: 384 mm
Inner diameter I [mm] 256.0
Outer diameter A [mm] 384.0
Max. clamping force [kN] 75.0
Min. adjustment position [mm] 388.0
Max. adjustment position [mm] 464.0
Min. adjustment position [mm] 208.0
Max. adjustment position [mm] 284.0
Weight [kg] 21.0