MSC-BL30 500x85
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 422091
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- ラミネートブロック
- 輪郭・特殊形状のミーリング加工用。
- 寸法: 500 x 85 x 50 mm
- 磁極間隔: 3 mm + 1,5 mm
- 重量: 18 kg
Technical details
| 길이 [mm] | 500.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 85.0 |
| 높이 [mm] | 50.0 |
| 중량 [kg] | 18.0 |