arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GPL 125-32-13.5

GPL 125-32-13.5

Positionierleiste

ID 430238

Aufsatzbacken Standard

Produktmerkmale:
  • Positionierleiste für Stufenbacke grip mit T-Nut
  • inkl. 2 Gewindestifte M8
  • Schnittstelle 1: W-125-1
Technische Daten:
  • Abmessungen: 125 x 32 x 13,5 mm
  • Gewicht: 0.31 kg
Width [mm] 125.0
Depth [mm] 13.5
Height [mm] 32.0
Bundle 부품
Weight [kg] 0.31

Scope of delivery
Positioning bar