arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
SGA-3 180-95-22

SGA-3 180-95-22

Adapterplaat

IDnr. 1643382

Systeemklemmen, standaard

Productkenmerken
  • Adapterplaat, vast
  • Interface 1: W-38
Technische gegevens
  • Afmetingen: 180 x 95 x 22 mm
  • Gewicht: 2.9 kg
Largura [mm] 180.0
Profundidade [mm] 95.0
Altura [mm] 22.0
Pacote unidade
Peso [kg] 2.9

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne 6fach-Wendebacken