arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SGWB-F 125-88-39

SGWB-F 125-88-39

Reversal jaws

ID 430089

System jaws, standard

Product features:
  • Reversal jaw, fixed
  • Interface 1: W-125-1
  • Suitable for: KSG 125
Technical data:
  • Dimensions: 125 x 88 x 39 mm
  • Weight: 2.3 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 88.0
Hauteur [mm] 39.0
Poids [kg] 2.3

Etendue de la livraison
Mors du système, vis de fixation ; sans mors rapportés