arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GFD

GFD

Manuelle Rüstsysteme
Sehr flaches, mechanisches Nullpunktspannsystem mit hohen Einzugskräften für allgemeine Fräsanwendungen.

Avantages - Vos bénéfices

  • Système modulaire SCHUNK
    Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines
  • Conception extrêmement plate
    Pour une exploitation maximale de la zone d’usinage
  • Forces élevées de traction
    Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage
  • Positionnement via trou de montage polygonal
    Comportement d'assemblage très facile avec une répétabilité de <0,01 mm
  • 100% inoxydable
    Longue durée de vie et sécurité de processus maximale
  • Manipulation simple
    Désassemblage et nettoyage rapides
  • Verrouillage enveloppant, autobloquant
    La force de traction totale est maintenue pendant toute la durée de l'opération
  • Excellent rapport prix/performance
    Utilisation optimale de la solution de palettes

Options et informations particulières

  • Bas ! Précis ! Rentable ! - Le nouveau système de montage mécanique de SCHUNK
    Le système de chargement très plat et précis GFD est le complément manuel de la conception modulaire VERO-S extensive. Les forces de traction élevées des stations de chargement permettent un serrage à faible vibration pour les applications de fraisage générales, en particulier en combinaison avec les dispositifs de serrage de la gamme KONTEC. Les stations de chargement GFD sont fabriquées en acier inoxydable en standard et disposent d'une protection anti-rotation, ce qui les rendent très durables et souples d'utilisation. Un mécanisme de verrouillage automatique garantit que les dispositifs de serrage sont toujours serrés de manière fiable pour le processus.