arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
HM 13 유사 그림

HM 13

클램핑 인서트

ID 184103

HM 13, 클램핑 인서트
  • 높이 H: 9.5 mm
  • 직경 D: 15.8 mm
  • 스레드 G: M6
  • 재료: 강철 본체가 있는 카바이드 인서트
  • 전달 유닛: 1 세트 = 10 피스
Hauteur H [mm] 9.5
Hauteur H1 [mm] 5.0
Diamètre D [mm] 15.8
Diamètre D1 [mm] 13.0
Filetage G M6
Force admissible max. [kN] 20.0
Matière Inserto in metallo duro con corpo in acciaio
Unité de livraison 1 set = 10 pezzi
Les valeurs maximales de force sont valides si toutes la surface est utilisée pour la préhension.