GSC-G-1 M12-T14
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 430423
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 본체용 클램핑 나사
- 본체를 통하여 클램핑 장치를 직접 부착에 사용됩니다.
- T 슬롯에 적합: 14 mm
- 스레드 : M12
- 중량: 0.23 kg
技术细节
| Thread | M12 |
|---|---|
| Suitable for T-slot [mm] | 14.0 |
| Weight [kg] | 0.23 |
Scope of delivery
Clamping screws