GSC-S M16-T20
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
ID 1550423
수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 클램핑 클로용 클램핑 나사
- 공작물 클램핑 장치를 조이기 위해
- T 슬롯에 적합: 20 mm
- 스레드 : M16
- 중량: 0.4 kg
기술 세부 정보
| 螺纹 | M16 |
|---|---|
| 适用于T 型槽 [mm] | 20.0 |
| 重量 [kg] | 0.4 |
标配范围
夹持螺钉