arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBG 100-35-10

GBG 100-35-10

Grip jaw

ID 1373282

Top jaws, standard

Product features:
  • Jaw, grip
  • Interface 1: W-100-1
Technical data:
  • Dimensions: 100 x 35 x 10 mm
  • Weight: 0.21 kg
Ancho [mm] 100.0
Profundidad [mm] 10.0
Altura [mm] 35.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.21

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción