arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBG 65-35-10

GBG 65-35-10

그립 죠

ID 490564

상부 죠, 표준형

제품 특징:
  • 죠, 그립
  • 인터페이스 1: W-65-2
기술 데이터:
  • 치수: 64 x 35 x 10 mm
  • 중량: 0.14 kg
幅 [mm] 64.0
奥行 [mm] 10.0
高さ [mm] 35.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.14

제공 범위
상단 죠, 고정 나사