arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KEH-MGT plus 01 460V/60Hz Abbildung ähnlich

KEH-MGT plus 01 460V/60Hz

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

ID 1472408

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Steuereinheit 460 V / 60 Hz
  • Zur Magnetisierung bzw. Entmagnetisierung von MGT Magnetspannfuttern.
  • Passend zu: MGT-IC Ø600
Technische Daten:
  • Abmessungen: 600 x 400 x 200 mm
  • Anzahl Kanäle: 1
  • IP Schutzklasse: 20
  • Spannung: 460 V
  • Frequenz: 60 Hz
  • Gewicht: 20 kg
Breite [mm] 400.0
Netzspannung [V] 460.0
Frequenz [Hz] 60.0
Anzahl Kanäle 1.0
Gewicht [kg] 20.0