arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WTG-A 160

WTG-A 160

퀵 체인지 죠

ID 1479319

표준 척 죠

제품 특징:
  • 마운팅 나사산이 있는 퀵 죠 체인지 척
  • 클램핑 인서트 또는 클램핑 바 고정용
  • 적합한 대상: TANDEM BWA 바이스 크기 160
기술 데이터:
  • 치수: 75 x 90 x 22 mm
  • 중량: 1.1 kg
Ancho [mm] 90.0
Altura [mm] 22.0
Indicado para 160
Peso [kg] 1.1

Material suministrado
Mordazas de cambio rápido