arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
WTR-A 250/3

WTR-A 250/3

퀵 체인지 죠

ID 1556817

표준 척 죠

제품 특징:
  • 상부 죠 블랭크
  • 퀵 체인지 죠
  • 적합한 대상: TANDEM BWA 바이스 크기 250
기술 데이터:
  • 치수: 110,5 x 84,8 x 41 mm
  • 재료: 16MnCr5
  • 중량: 2.9 kg
Breite [mm] 84.8
Höhe [mm] 41.0
Material 16MnCr5
Passend zu 250
Gewicht [kg] 2.9

Lieferumfang
Schnellwechselbacke