arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSH-D 20-200

GSH-D 20-200

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

ID 432487

手動クランピングシステム用標準アクセサリー

特長:
  • トルクレンチ 20 - 200 Nm
  • SCHUNK 手動式クランプシステムを発動させるために
  • スクエアドライブ付き
テクニカルデータ:
  • スクエア接続: 1/2"
  • 最小トルク: 20 Nm
  • 最大トルク: 200 Nm
  • 重量: 2.05 kg
最小トルク [Nm] 20.0
最大トルク [Nm] 200.0
スクエア接続 1/2"
重量 [kg] 2.05

納品内容
トルクレンチ