arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBVS-P-G3 65-41-22

GBVS-P-G3 65-41-22

Morsetto parallelo

ID 490752

Inserti di serraggio, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia di presa parallela grip
  • Interfaccia 1: W-SEI
  • Adatto per: Ganascia regolabile KSM2
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 65 x 41 x 22 mm
  • gradino di presa: 3 mm
  • Peso: 0.26 kg
Larghezza [mm] 65.0
Profondità [mm] 41.0
Altezza [mm] 22.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.26