arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBVS-P-R 65-42.5-25 Illustration similar

GBVS-P-R 65-42.5-25

Parallel jaw

ID 1411018

Clamping inserts, standard

Product features:
  • Clamping jaw grip 90
  • Interface 1: W-SEI
  • Suitable for: Adjustable jaw KSM2
Technical data:
  • Dimensions: 65 x 42,5 x 25 mm
  • Weight: 0.4 kg
Width [mm] 65.0
Depth [mm] 25.0
Height [mm] 65.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.4