arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GBVS-PR-R 40-25-41

GBVS-PR-R 40-25-41

평행 죠

ID 1329349

Clamping inserts, standard

Product features:
  • Parallel jaw, serrated, round
  • Interface 1: W-SEI
  • Suitable for: Adjustable jaw KSM2
Technical data:
  • Dimensions: 40 x 25 x 41 mm
  • Weight: 0.2 kg
Width [mm] 40.0
Depth [mm] 41.0
Height [mm] 25.0
Bundle piece
Weight [kg] 0.2