arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KTR 160 유사 그림

KTR 160

Top jaw blanks drilled

ID 402122

재고 있음
System jaws, standard

Product features:
  • Top jaw blank
  • Jaw interface: Tongue and groove
  • Suitable for: TANDEM 2-jaw clamp size 160
Technical data:
  • Dimensions: 76 x 80 x 40 mm
  • Spannbereich: 0 - 120 mm
  • Material: 16MnCr5
  • Weight: 3.5 kg
Width [mm] 80.0
Height [mm] 40.0
Material 16MnCr5
Suitable for 160
Weight [kg] 3.5

Scope of delivery
Top jaw blanks