arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGBB-F 160-108-49

SGBB-F 160-108-49

モノブロックジョー

ID 430165

システムジョー、標準

特長:
  • モノブロックジョー、固定
  • インターフェース1: W-160
  • 適合タイプ: KSG 160
テクニカルデータ:
  • 寸法: 160 x 108 x 49 mm
  • 重量: 6.7 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 108.0
高さ [mm] 49.0
重量 [kg] 6.7

제공 범위
시스템 죠, 고정 나사(상단 죠 없음)