arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SBS-G-C2 260 Illustration similaire

SBS-G-C2 260

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8705191

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille centrale fermée
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Compatible avec: ROTA NC plus 2 260-86
Caractéristiques techniques :
  • Poids: 0.8 kg
ØA [mm] 86.0
B [mm] 38.0
K M16x1.5
Gewicht [kg] 0.8