arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSX-E 125-430-CI IOL

KSX-E 125-430-CI IOL

5축 클램핑 바이스

ID 1601447

전자 기계식 싱글 액팅 바이스, 표준

제품 특징:
  • 시스템 죠 미포함
  • IO-Link를 통한 제어
  • 클램핑 포스를 계속 프로그래밍 가능
  • 지속적인 프로그래밍이 가능한 클램핑 스트로크
  • 죠 사전 위치 조정
  • 시스템 죠로 공압 매체 전달
  • IO 링크 인터페이스: 고정된 케이블 연결
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 520 x 150 mm
  • 기본 클램핑 스트로크: 120 mm
  • 클램핑 포스: 6 - 40 kN
  • 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
  • 작동 전압 액추에이터: 48 V DC
  • 중량: 32 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Min. clamping force [kN] 6.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Operating voltage control unit [V DC] 24.0
Operating voltage actuator [V DC] 48.0
Basic clamping stroke [mm] 120.0
Weight [kg] 32.0

Scope of delivery
Vise, operating manual; without system jaws, without connection cable for integration into the machine control

Programmable clamping force
The clamping force can be continuously adjusted via the software in a range from 6 kN to 40 kN per chuck jaw.

Jaw pre-positioning and programmable clamping stroke
The jaws can be pre-positioned depending on the workpiece size so that the clamping stroke and clamping time can then be reduced to a minimum during automated loading processes.

Pneumatic media transfer into the system jaw
For workpiece contact control via dynamic pressure or cleaning of the clamping surfaces The system jaws must be prepared accordingly by the customer.

Clamping range
To cover the entire clamping range from 5 to 420 mm, the vise must be extended with the corresponding drawbar extension (see accessories).