KSX-E 125-430 IOL
5축 클램핑 바이스
ID 1601446
전자 기계식 싱글 액팅 바이스, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 시스템 죠 미포함
- IO-Link를 통한 제어
- 클램핑 포스를 계속 프로그래밍 가능
- 지속적인 프로그래밍이 가능한 클램핑 스트로크
- 죠 사전 위치 조정
- 시스템 죠로 공압 매체 전달
- IO 링크 인터페이스: 스프링 접촉
- 치수: 125 x 492 x 150 mm
- 기본 클램핑 스트로크: 120 mm
- 클램핑 포스: 6 - 40 kN
- 작동 전압 제어 유닛: 24 V DC
- 작동 전압 액추에이터: 48 V DC
- 중량: 32 kg
기술 세부 정보
| 클램핑 바이스의 너비 [mm] | 125.0 |
|---|---|
| 최소 클램핑 포스 [kN] | 6.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 40.0 |
| 작동 전압 제어 유닛 [V DC] | 24.0 |
| 작동 전압 액추에이터 [V DC] | 48.0 |
| 기본 클램핑 스트로크 [mm] | 120.0 |
| 중량 [kg] | 32.0 |
제공 범위
바이스, 작동 매뉴얼, 시스템 죠 없음, 기계 제어에 통합하기 위한 고정된 접촉 부분 없음
프로그래밍 가능한 클램핑 포스
클램핑 포스는 척 죠 당 6 kN에서 40 kN의 범위 내에서 소프트웨어를 통해 지속적으로 조정할 수 있습니다.
죠 사전 위치 조정과 프로그래밍 가능한 클램핑 스트로크
공작물 크기에 따라 죠를 미리 위치시킬 수 있으므로 자동 로딩 공정 중에 클램핑 스트로크와 클램핑 시간을 최소로 줄일 수 있습니다.
시스템 죠로 공압 매체 전달
동적 압력 또는 클램핑 표면 청소를 통한 공작물 접촉 제어의 경우, 고객은 이에 따라 시스템 죠를 준비해야 합니다.
클램핑 범위
5~420 mm의 전체 클램핑 범위를 커버하기 위해서는 바이스를 해당 드로바 확장 장치를 사용하여 확장해야 합니다(액세서리 참조).