ABP-h plus 100/160-3
클램핑 포스 블록 액세서리
ID 1323975
클램핑 포스 블록 액세서리
제품 특징:
제품 특징:
- 삼중 베이스 플레이트
- VERO-S를 포함한 최대 3개의 TANDEM 클램핑 포스 블록의 직접 장착 및 작동용.
- 적합한 대상: 사이즈 100, 160
- 길이: 600 mm
- 폭: 160 mm
- 높이: 39 mm
- 중량: 25 kg