VBB-5 1xIL-3x4P
Accessori per la tecnologia di serraggio magnetico standard
ID 420699
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Abkündigungsinformationen:
Abkündigungsinformationen:
- End-of-Sales Datum: 2025-06-30
- Ersetzt durch: 1601412
- Verbindungsbox 3 x 4-PIN für max. drei Magnetspannplatten
- Zur Installation zwischen Steuereinheit KEH plus und Magnetspannplatte
- Zur Ansteuerung von bis zu drei Magnetspannplatten
- Mit Metall- und Kunststoffmantel zum Schutz gegen heiße Späne
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 9 kg
Specifiche tecniche
| Kabellänge [m] | 5.0 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 9.0 |
Lieferumfang
Verbindungsbox, Kabel, Stecker, Betriebsanleitung