arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
FFK-T2 Z220-A6 유사 그림

FFK-T2 Z220-A6

표준 어댑터 플레이트

ID 805122

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于液压动力卡盘
  • 卡盘侧: Z220
  • 机床侧: ISO 702-1 Nr. 6
技术参数:
  • 卡盘节圆: 171.4 mm
  • 主轴节圆: 133.4 mm
  • 高度: 25 mm
  • 通孔: 103.2 mm
  • 重量: 5.3 kg
卡盘侧 Z220
机床侧 ISO 702-1 Nr. 6
卡盘节圆 [mm] 171.4
主轴节圆 [mm] 133.4
高度 [mm] 25.0
通孔 [mm] 103.2
重量 [kg] 5.3

标配范围
法兰板,安装螺纹