arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBS-T-C 185 图片仅供参考

SBS-T-C 185

标准车床卡盘附件

ID 8703859

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带可调止挡的中心套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 适用于: ROTA NC(-F) plus 2 185-52
技术参数:
  • 直径: 46.5 mm
  • 重量: 1.5 kg
ØC [mm] 42.0
ØD [mm] 46.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 92.8
ØG [mm] 30.0
H M4x8
K M27
重量 [kg] 1.5