arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SBS-T-S 250 유사 그림

SBS-T-S 250

액세서리 선반 척 표준형

ID 8704855

액세서리 선반 척 표준형

제품 특징:
  • 조정 스톱이 있는 중앙 슬리브
  • 칩과 절삭유의 침입으로부터 척 기구를 보호하는 것
  • 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 250-62
기술 데이터:
  • 지름: 62 mm
  • 중량: 1.9 kg
B [mm] 38.3
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 62.0
E min. [mm] 38.3
E max. [mm] 80.3
F [mm] 140.0
ØG [mm] 35.0
H M6x12
K M27
중량 [kg] 1.9