arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GSC-G-2 M12-T12 Podobné zobrazení

GSC-G-2 M12-T12

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

ID 490756

Příslušenství pro standardní ruční upínací systémy

Vlastnosti produktu:
  • Upínací šrouby pro základní těleso
  • Slouží k přímému připojení upínacích zařízení prostřednictvím základního těla.
Technické údaje:
  • Hodí se pro upínací kameny: 12 mm
  • Závit : M12
  • Vlastní hmotnost: 0.1 kg
Závit M12
Hodí se pro upínací kameny [mm] 12.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1

Rozsah dodávky
Upínací šrouby