arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
IFT Set 유사 그림

IFT Set

액세서리 선반 척 표준형

ID 1404235

표준 고정력 시험기

제품 특징:
  • 클램핑 포스 테스트기
  • 정적 및 동적 고정력 측정용
  • 2, 3, 4, 6죠 척 및 3죠 클램핑 포스 블록용
  • 클램핑 범위: Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
태블릿 컴퓨터 기술 데이터:
  • 운영 시스템: Android
  • 충전기 연결: USB micro
  • 작동 온도: 0 - 40 °C
  • 보호 클래스: IP67
  • 송신/수신 주파수: 2.4 GHz
  • 데이터 교환: Micro SD; USB micro
측정 헤드 기술 데이터:
  • 용량: 약 1.5 h @ d.c.
  • 충전 절차: < 3 min
  • 충전기 연결: USB mini
  • 측정 범위 2죠 척: 0 - 180 kN
  • 측정 범위 3죠 척: 0 - 270 kN
  • 측정 범위 6죠 척: 0 - 540 kN
  • 속도 측정: 200 - 6000 1/min
  • 측정값 전송 속도: 500 ms
  • 작동 온도: 0 - 40 °C
  • 보호 클래스: IP67
  • 전송 빈도: 2.4 GHz
클램핑 범위 Ø 72/Ø 96/Ø 136 mm
최대 고정력 2죠 척 [kN] 180.0
최대 고정력 3죠 [kN] 270.0
최대 고정력 6죠 척 [kN] 540.0
최소 회전 속도 [1/min] 200.0
최대 회전 속도 [1/min] 6000.0
최대 작동 온도 [°C] 40.0
보호 클래스 IP67
중량 [kg] 4.0

제공 범위
앱이 포함된 산업용 태블릿 컴퓨터, 측정 헤드, 삽입 툴, 직경 Ø 72/Ø 96/Ø136 mm 클램핑을 위한 중간 피스, 여분 나사, Torx 툴 키, RPM 측정용 고정자, USB 충전기(전 세계), USB 충전 케이블, 캘리브레이션 인증서, 사용 매뉴얼