arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PVB 50-54 QCS

PVB 50-54 QCS

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

ID 1497899

標準マグネットクランピング技術用アクセサリー

特長:
  • フレキシブル ポールエクステンション PVB 50 QCS
  • 角柱型マグネットチャックへの取り付け用
  • ユニット簡易交換システム搭載
  • テクノロジー: スクエアポール
テクニカルデータ:
  • 寸法: 47 x 45 x 54 mm
  • 重量: 0.8 kg
長さ [mm] 47.0
幅 [mm] 45.0
高さ [mm] 54.0
補正ストローク [mm] 7.0
重量 [kg] 0.8