arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-G3-B 125-59-40

SGWB-G3-B 125-59-40

Reversal jaws grip

ID 430387

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • Reversal jaw grip, movable
  • 인터페이스 1: W-125-1
  • 적합한 대상: KSC3 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 59 x 40 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 1.7 kg
Ancho [mm] 125.0
Profundidad [mm] 59.0
Altura [mm] 40.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 1.7

Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores