SGWB-G3-B 40-40.3-28
Reversal jaws grip
ID 1514379
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Reversal jaw grip, movable
- 적합한 대상: KSC3 80, KSC 80, KSC-F 80
- 치수: 40 x 40,3 x 28 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.4 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 40.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 40.3 |
| 높이 [mm] | 28.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 15.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.4 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사