SGWB-G3-B 65-57-33
Reversal jaws grip
ID 1514380
시스템 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- Reversal jaw grip, movable
- 적합한 대상: KSC3 125, KSC 125, KSC-F 125
- 치수: 65 x 57 x 33 mm
- 그립 스텝: 3 mm
- 중량: 0.9 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 57.0 |
| 높이 [mm] | 33.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 25.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.9 |
제공 범위
시스템 죠, 고정 나사