GBS-CG3 100-35-10
Stupňovitá čelist
ID 1428440
Upínací čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Stupňovitá čelist, karbidový úchop 3 mm
- Rozhraní 1: W-100-1
- Rozměry: 100 x 35 x 10 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.25 kg
Technické údaje
| Width [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 10.0 |
| Height [mm] | 35.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.25 |
Scope of delivery
Top jaw, fastening screws