GBS-G5 65-22-8
스텝형 죠
ID 1465122
상부 죠, 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 스텝형 죠, 그립 5mm
- 인터페이스 1: W-65-1
- 치수: 65 x 22 x 8 mm
- 그립 스텝: 5 mm
- 중량: 0.1 kg
기술 세부 정보
| 폭 [mm] | 65.0 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 8.0 |
| 높이 [mm] | 22.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.1 |
제공 범위
상단 죠, 고정 나사