arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
GBS-G8-T 100-35-17.5

GBS-G8-T 100-35-17.5

Szczęka stopniowa

Identyfikator 430240

Szczęki górne, standardowe

Cechy produktu:
  • Szczęka stopniowa, chwyt 8 mm z wkładką teową
  • Rowek teowy do montażu listwy ustalającej.
  • Złącze 1: W-100-1
Dane techniczne:
  • Wymiary: 100 x 35 x 17,5 mm
  • skok uchwytu: 8 mm
  • Masa: 0.33 kg
Szerokość [mm] 100.0
Głębokość [mm] 17.5
Wysokość [mm] 35.0
Wiązka sztuka
Masa [kg] 0.33

Zakres dostawy
Szczęka górna, śruby mocujące